Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
    nidaplast

    Retention and infiltration basin Azbox

    Google-Übersetzung,

    Das AZbox®-System dient der vorübergehenden Speicherung von Regenwasser und kann zur Schaffung öffentlicher oder privater unterirdischer Strukturen verwendet werden. Während eines Sturms fließt Wasser durch ein oder mehrere Sammelrohre, die mit einem Mannloch verbunden sind, in den Speichertank. Das Regenwasser wird durch die modularen Blöcke abgeleitet.

    Spezifikation
    • Vertical compressive strength: 300/400 kPa Ideal for green areas, light and heavy trafic Maximum height embankment: 1.8m / 2.6m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerazbox
    • ProduktfamilieRainwater management
    • ProduktgruppeCesspools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)660
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit