Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Begehbares Kabelrinnen-System

Begehbares Kabelrinnen-System

Das System ist als innovatives Produkt zur Medienführung für den rauen Einsatz in der Karosserie-Rohbaufertigung der Automobilindustrie geschaffen. Mit den anwendungsbezogenen Materialstärken der wichtigsten Komponenten in 1,5 mm oder 2,0 mm, einer Seitenhöhe von 60 mm, 100 mm, 110 mm und umfangreichem Zubehör ist die Verwendung des BKS-Systems auch auf weitere Branchen im Anlagenbau zugeschnitten.

Enthaltene Kabelrinnen: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Spezifikation
  • Maße:
    Höhe  : 60, 100, 110 mm
    Breite : 100 - 600 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNiedax_Walkable_Cable_Trays
  • ProduktfamilieNiedax
  • ProduktgruppeRevit Libraries (.rvt)
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC000047
  • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSCNameCable accessories
  • UNSPSCCode26121630
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable management and accessories
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 19
  • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit