Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weitspann-System
Weitspann-System
Weitspann-System

    Weitspann-System

    Das Weitspann-System kann durch die unterschiedlichen Werkstoffe, Oberflächen und Größen den Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungsbereiche wie z.B. der Industrie, der Gebäudetechnik oder dem Kraftwerks- und Anlagenbau gerecht werden.
    Eingesetzt wird das System, sobald hohe Tragfähigkeiten für große Befestigungsabstände vonnöten sind und die zu verlegenden Kabel ein stattliches Volumen aufweisen. Je nach Ausführung ist eine stufenlose Verbindermontage durch die durchgehende Seitenlochung ohne Bohren möglich.

    Enthaltene Produkte: WRL, WSL

    Spezifikation
    • Maße:
      Höhe  : 105, 150, 200 mm
      Breite : 200 - 600 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNiedax_Long_Span_System
    • ProduktfamilieNiedax
    • ProduktgruppeRevit Libraries (.rvt)
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable management and accessories
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit