Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Google-Übersetzung,

    Trockenschrank mit Timerfunktion, der über zwei Knöpfe gesteuert wird, mit denen Sie den aktuellen Modus und die Trockenzeit einstellen.

    Hohes Standmodell mit je nach Modellwahl bis zu 3 Reihen klappbarer und ausziehbarer Kleiderbügel. Mit Lüftungsanschlüssen und verstellbaren Füßen, um den richtigen Stand des Schranks zu gewährleisten. Der Trockenschrank kann vorteilhaft den Wäscheständer im Wohnzimmer ersetzen, was auch die Luftfeuchtigkeit im Raum minimiert.

    Hohes Standmodell mit drei ausziehbaren und klappbaren Kleiderbügeln sowie drei Türkleiderbügeln. Mit Lüftungsanschlüssen ausgestattet. 6 kg Wäschetrocknungskapazität. Timergesteuert mit leicht zu bedienenden Griffen. 16 m Aufhängelänge.

    Erhältlich in drei verschiedenen Farben (Weiß, Titan und Schwarz) und mit drei verschiedenen Innenausstattungen.

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nimoverken.com oder kontaktieren Sie unser Verkaufsteam unter sales@nimoverken.com.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEasy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • ProduktfamilieDrying Cabinets
    • ProduktgruppeEasy Dryer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes drying cabinets
    • OmniClassNummer23-21 23 51
    • OmniClassTitelResidential Laundry Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit