Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
    NIMO

    Passad Drying Cabinet 60

    Google-Übersetzung,

    Dank verbesserter Wärmepumpentechnologie und dem natürlichen Kältemittel R290 trocknet das Gerät Textilien schnell und schonend in einem geschlossenen System. Kein Abluftsystem, kein Wasserablauf – einfach einstecken und Energie sparen, Textilien schonen und die Umwelt minimal belasten.

    Spezifikation
    • Drying systeHeatpump
      Number of programs

      2

      Drying SensorSensor
      Control panelTouch
      Program ControlMicro processor
      Overheating ProtectionYes
      ColorBlack/White
      Height (mm)1930
      Width (mm)595
      Depth (mm)670
      Door hangingRight
      Number of hangers2
      Number of door hangers2
      Length hanging (m)

      10

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpassad-drying-cabinet-60
      • ProduktfamilieDrying Cabinets
      • ProduktgruppeAlizé Steaming Cabinet
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1930
      • Breite (mm)600
      • Tiefe (mm)600
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inSchweden
      • Hergestellt inSchweden
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
      • IFCClassificationObjekt

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien