Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR

Google-Übersetzung,
Die Noblessa-Wandschränke mit einer Drehtür bieten robusten und platzsparenden Stauraum dank ihres 350 mm tiefen, melaminbeschichteten Korpus. Sanft schließende Sensys-Scharniere sorgen für ein leichtgängiges Öffnen und Schließen, während 16 mm starke Einlegeböden und lackierte HDF-Rückwände dauerhafte Stabilität gewährleisten. Präzise Befestigungselemente garantieren eine sichere Montage und ein elegantes, nahtloses Erscheinungsbild in jeder Küche.
Spezifikation
  • Corner wall unit 1 door, 1 angle filler, 1 shelf. Mounting rails are included in delivery 630-950 x 720 x 390-500 630-950 x 792 x 390-500 630-950 x 864 x 390-500
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-units-WE60-80-90-20-35-45-1-DOOR
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeWall unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework