Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

Google-Übersetzung,
Die Arbeitsplatte Noblessa Concrete Grey bietet eine moderne Betonoptik kombiniert mit einer robusten, melaminbeschichteten Oberfläche, die abriebfest und leicht zu reinigen ist. Sie wurde auf Hitze-, Feuchtigkeits-, UV- und Chemikalienbeständigkeit geprüft und gewährleistet so dauerhafte Stabilität und zuverlässige Leistung im täglichen Gebrauch in modernen Küchen.
Spezifikation
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • ProduktfamilieWorktops
  • ProduktgruppeWorktops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialLaminat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework