Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Base units SPU2AK-AS
Noblessa

Noblessa Base units SPU2AK-AS

Google-Übersetzung,
Die Noblessa-Unterschränke zeichnen sich durch maximale Langlebigkeit und flexible Planungsmöglichkeiten aus. Dank robuster, 19 mm starker, melaminbeschichteter Konstruktionsböden und hochwertiger Korpusmaterialien bieten sie hervorragende Stabilität und dauerhafte Leistung. Die Unterschränke verfügen über feuchtigkeitsgeschützte Kanten, lackierte und verschraubte Rückwände für optimale Luftzirkulation sowie eine optionale Seitentiefe von 461 mm für schmale Grundrisse oder Badezimmer. Hochbelastbare Beschläge, präzise Verarbeitung und die Kompatibilität mit dem Premium-Schubladensystem nBOX gewährleisten reibungslose Funktionalität und ein einheitliches Design in Küche, Bad und Wohnbereich.
Spezifikation
  • Sink pull-out unit Separato 1 fixed panel, 1 pull-out, 400 mm deep, with wooden back panel for on-site adaptation of odour trap recess, 1 pull-out, 400 mm deep, with metal back panel and waste separation system Separato: 600 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres (separate in top pull-out), 800 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres, 900 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres, 1000 mm: 3 x 14 litres, 1200 mm: 4 x 14 litres, organisation element at rear, utensil tray, 900 / 1000 / 1200 mm: with pan and broom set 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBase-units-SPU2AK-AS
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 30 00
  • Format2014TitelCasework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit