Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Base units UEDK
Noblessa

Noblessa Base units UEDK

Google-Übersetzung,
Die Noblessa-Unterschränke zeichnen sich durch maximale Langlebigkeit und flexible Planungsmöglichkeiten aus. Dank robuster, 19 mm starker, melaminbeschichteter Konstruktionsböden und hochwertiger Korpusmaterialien bieten sie hervorragende Stabilität und dauerhafte Leistung. Die Unterschränke verfügen über feuchtigkeitsgeschützte Kanten, lackierte und verschraubte Rückwände für optimale Luftzirkulation sowie eine optionale Seitentiefe von 461 mm für schmale Grundrisse oder Badezimmer. Hochbelastbare Beschläge, präzise Verarbeitung und die Kompatibilität mit dem Premium-Schubladensystem nBOX gewährleisten reibungslose Funktionalität und ein einheitliches Design in Küche, Bad und Wohnbereich.
Spezifikation
  • Corner base unit with carousel 2 continuous doors, unit height: 750 mm, 1 revolving carousel with 2 wooden shelves and metal railing, rotates 360°, height adjustable top shelf 800 x 800 x 720 900 x 900 x 720
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBase-units-UEDK
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 30 00
  • Format2014TitelCasework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit