Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Carcase fillers HPK20
Noblessa

Noblessa Carcase fillers HPK20

Google-Übersetzung,
Die Korpusfüller von Noblessa werden nach denselben hohen Fertigungsstandards wie die Korpusse hergestellt und gewährleisten so eine präzise Integration und dauerhafte optische Qualität. Alle Füller verfügen über robuste, melaminbeschichtete Oberflächen, die kratz- und abriebfest sind, sowie über stoßfeste PP-Kanten, die vor Feuchtigkeit und täglicher Beanspruchung schützen. Die Materialstruktur sorgt für Stabilität über lange Zeit, und die lackierte, emissionsarme Konstruktion erfüllt die strengen Qualitäts- und Umweltkriterien von Noblessa. Die Korpusfüller ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen Schränken und Wänden und gewährleisten so einheitliche Optik und ein hochwertiges Finish während der gesamten Installation.
Spezifikation
  • Filler carcase material, XXXX mm high, U-shaped seal for connection to wall, width: 230 mm 100 x 2016 x 16 200 x 2016 x 16 100 x 2088 x 16 200 x 2088 x 16 100 x 2310 x 16 200 x 2310 x 16
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCarcase-fillers-HPK20
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeFiller/panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 30 00
  • Format2014TitelCasework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit