Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Google-Übersetzung,
Die Hochschränke von Noblessa zeichnen sich durch Langlebigkeit und großzügigen Stauraum aus. Ihre 16 mm starken, melaminbeschichteten Korpus- und Regalböden bieten robuste und pflegeleichte Oberflächen, während die stoßfeste PP-Kanten zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz gewährleisten. Lackierte HDF-Rückwände sorgen für eine stabile Konstruktion und fördern eine gesunde Luftzirkulation. Dank hochbelastbarer Regalböden, hochwertiger Beschläge und flexibler Innenausstattung – darunter Regalböden, Auszüge, Schubladen und Gerätegehäuse – bieten die Hochschränke von Noblessa zuverlässige Leistung und ein harmonisches, modernes Erscheinungsbild in jeder Küche.
Spezifikation
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTall-unit-GD178
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeTall unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 30 00
  • Format2014TitelCasework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit