Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Google-Übersetzung,
    Die Hochschränke von Noblessa zeichnen sich durch Langlebigkeit und großzügigen Stauraum aus. Ihre 16 mm starken, melaminbeschichteten Korpus- und Regalböden bieten robuste und pflegeleichte Oberflächen, während die stoßfeste PP-Kanten zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz gewährleisten. Lackierte HDF-Rückwände sorgen für eine stabile Konstruktion und fördern eine gesunde Luftzirkulation. Dank hochbelastbarer Regalböden, hochwertiger Beschläge und flexibler Innenausstattung – darunter Regalböden, Auszüge, Schubladen und Gerätegehäuse – bieten die Hochschränke von Noblessa zuverlässige Leistung und ein harmonisches, modernes Erscheinungsbild in jeder Küche.
    Spezifikation
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTall-unit-GMO2A
    • ProduktfamilieKitchen unit
    • ProduktgruppeTall unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialMelamin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 30 00
    • Format2014TitelCasework
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit