Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Google-Übersetzung,
Die aufrechten Ablageflächen von Noblessa bestehen aus robusten, 16 mm starken, melaminbeschichteten Platten und bieten eine stabile und pflegeleichte Lösung zum Verbinden und Überbrücken von Hochschränken. Ihre feuchtigkeitsbeständigen PP-Kanten und die präzise Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und ein klares, nahtloses Erscheinungsbild in jeder Küchengestaltung. Ideal für durchgehende Linien und funktionale Übergänge zwischen Hochschränken.
Spezifikation
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUpright-top-shelves-HWA16
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeFiller/panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 30 00
  • Format2014TitelCasework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit