Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Upright - top shelves WW16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves WW16

Google-Übersetzung,
Die aufrechten Ablageflächen von Noblessa bestehen aus robusten, 16 mm starken, melaminbeschichteten Platten und bieten eine stabile und pflegeleichte Lösung zum Verbinden und Überbrücken von Hochschränken. Ihre feuchtigkeitsbeständigen PP-Kanten und die präzise Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und ein klares, nahtloses Erscheinungsbild in jeder Küchengestaltung. Ideal für durchgehende Linien und funktionale Übergänge zwischen Hochschränken.
Spezifikation
  • Upright at end of run / intermediate upright for wall units 16 x 720 x 372 16 x 792 x 372 16 x 864 x 372
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUpright-top-shelves-WW16
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeFiller/panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit