Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Wall units WDAF60
Noblessa

Noblessa Wall units WDAF60

Google-Übersetzung,
Die Noblessa-Wandschränke mit einer Drehtür bieten robusten und platzsparenden Stauraum dank ihres 350 mm tiefen, melaminbeschichteten Korpus. Sanft schließende Sensys-Scharniere sorgen für ein leichtgängiges Öffnen und Schließen, während 16 mm starke Einlegeböden und lackierte HDF-Rückwände dauerhafte Stabilität gewährleisten. Präzise Befestigungselemente garantieren eine sichere Montage und ein elegantes, nahtloses Erscheinungsbild in jeder Küche.
Spezifikation
  • Wall unit for slimline cooker hoods internal panel, metal grids, 80 mm deep, the number of metal grids depends on the built-in dimensions of the cooker hood,. Mounting rails are included in delivery 600 x 576 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-units-WDAF60
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeWall unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit