Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Wall units WR
Noblessa

Noblessa Wall units WR

Google-Übersetzung,
Die Noblessa-Wandschränke mit einer Drehtür bieten robusten und platzsparenden Stauraum dank ihres 350 mm tiefen, melaminbeschichteten Korpus. Sanft schließende Sensys-Scharniere sorgen für ein leichtgängiges Öffnen und Schließen, während 16 mm starke Einlegeböden und lackierte HDF-Rückwände dauerhafte Stabilität gewährleisten. Präzise Befestigungselemente garantieren eine sichere Montage und ein elegantes, nahtloses Erscheinungsbild in jeder Küche.
Spezifikation
  • Open shelf wall unit 2 fixed shelves, side depth: 371 mm. Mounting rails are included in delivery 150 x 720 x 371 150 x 792 x 371 150 x 864 x 371 200 x 720 x 371 200 x 792 x 371 200 x 864 x 371 300 x 720 x 371 300 x 792 x 371 300 x 864 x 371 400 x 720 x 371 400 x 792 x 371 400 x 864 x 371 450 x 720 x 371 450 x 792 x 371 450 x 864 x 371 500 x 720 x 371 500 x 792 x 371 500 x 864 x 371 600 x 720 x 371 600 x 792 x 371 600 x 864 x 371
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-units-WR
  • ProduktfamilieKitchen unit
  • ProduktgruppeWall unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit