Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

Google-Übersetzung,
Die Arbeitsplatte Noblessa Concrete Slate Grey vereint eine edle, schieferähnliche Betonoptik mit einer äußerst strapazierfähigen, melaminbeschichteten Oberfläche. Sie ist abriebfest, pflegeleicht und auf Hitze-, Feuchtigkeits-, UV- und Chemikalienbeständigkeit geprüft. Dadurch bietet sie dauerhafte Stabilität und zuverlässige Leistung im Alltag für moderne Küchen.
Spezifikation
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • ProduktfamilieWorktops
  • ProduktgruppeWorktops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialLaminat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit