Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Google-Übersetzung,

Nanoglasbeschichtung mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften.

Es wird empfohlen, es auf häufig berührte Bereiche wie Lebergriffe, Schaltkästen usw. aufzutragen und den viralen und mikrobiellen Befall lange Zeit zu unterdrücken.

Die Beschichtung kann mehr als 5 Jahre halten und kann auf fast jede feste Oberfläche aufgetragen werden.

Unter vielen Testergebnissen ist das SIAA-Zertifikat, das in Japan als eines der herausragenden Zertifikate für antimikrobielle und virale Eigenschaften bekannt ist, die unserer Hardolass-Beschichtung als Beweis für Wirksamkeit und Zuverlässigkeit verliehen wurden.

NOHARA HOLDINGS Inc.

Spezifikation
  • Nano-glass coating liquid

    Net size: 20ml glass bottle applicable for 40㎡

    Installation method;
    pouring few beads of Hardolass coating on micro fiber towel and rub the appling area.  the glass coating will be formed after 5mins openning time.

    Major test certificate obtained;

    ISO21702;2019  Antivirality test
    ISO22196 Antimicrobial test
    Pencil hardness test   result:9H
    OECD skin Skin Irritation test
    Skin Sensitization test
    OECD oral toxicity test
    SIAA antiviral and microbial certificate

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdr-hardolass
  • ProduktfamilieHardolass
  • ProduktgruppeDr.Hardolass
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBacterial removal equipment
  • UNSPSCCode47101504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier coatings
  • Klassifizierung09 96 00
  • Format2014TitelHigh-Performance Coatings
  • OmniClassNummer23-13 25 23 11 11
  • OmniClassTitelCoatings for Prevention of Biological Damage
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Indien
Indonesien
Japan
Singapur
Vietnam
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit