Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital

    Futuristic modular hospital

    Google-Übersetzung,

    In unserem „modularen Krankenzimmer“ transformieren wir den Bauprozess medizinischer Einrichtungen. Vor dem Hintergrund von Privaträumen und veränderten Lebensstilen als Gegenmaßnahme gegen neue Coronavirus-Infektionen werden wir zur Entwicklung von Privaträumen beitragen, die für zukünftige Krankenhäuser erforderlich sind.

    1. BIM, das Baustoffspezifikationen und Preisinformationen enthält und im virtuellen Raum simuliert werden kann. Modularisierung, bei der 90 % der Innenausstattung und Ausstattung im Werk fertiggestellt werden. Ein Privatzimmer-Paketmodell, das eine auf Rundungen basierende, wohnraumnahe Krankenhauszimmergestaltung kombiniert.
    2. Es ist möglich, einen privaten Raum mit 30% weniger Bauzeit und Kosten gegenüber der konventionellen Bauweise zu erstellen.
    3. Es wurde unter Berücksichtigung des Austauschs von Geräten während der Renovierung entwickelt, es ist einfach, jedes Krankenhauszimmer zu renovieren und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der gesamten medizinischen Einrichtung bei.

    Spezifikation
    • The hospital room is unitized and can be customized according to various conditions and needs.

      ・ Basic structure: Heavy steel frame conforming to Japanese standards
      ・ Standard size: W3.42m x D6.5m x H3.3m / module
      ・ Price: Depends on various conditions such as size and interior
      ・ Fire resistance: Compliant with Japanese standards
      ・ Durability: Equivalent to conventional method 
      ・ Seismic resistance: Seismic buildings that comply with the Japanese Building Standards Law (not seismic isolation)
      ・ Insulation performance: Can meet the required performance
      ・ Sewage, electricity: Interior, lighting, toilets, outlets, washbasin installation, and plumbing and wiring to each device are handled at the factory.
      ・ Maximum number of assembly units: Structurally, it can be assembled up to the 7th to 8th floors (equivalent to about 30m), and 200 units (beds) are recommended.
      ・ Assembly method between units: Fix the dedicated bracket planned in advance by strength calculation with bolts.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodular-hospital
    • ProduktfamilieShowcase
    • ProduktgruppeShowcase
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularsysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit