ND NTech Villa Fixed frame-BLND NTech Villa Fixed frame-BL
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
NorDan

ND NTech Villa Fixed frame-BL

Google-Übersetzung,

NorDan NTech – Festes Licht – BL

Genießen Sie eine Vielzahl von Optionen mit einem festen Lichtfenster. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Formen und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an. Feste Lichtfenster ermöglichen eine umfassende Nutzung großer Glasflächen und besonderer Architekturstile. Personensicherheit, Fluchtwege und Waschmöglichkeiten müssen immer berücksichtigt werden, bevor man sich für ein feststehendes Lichtfenster entscheidet. Dieses Fenster ist auch als smarte Lösung für den Innenbereich erhältlich, um zusätzliche Sichtschutzmöglichkeiten oder Gestaltungen zu schaffen.

Spezifikation
  • Product features
    Energy saving U-value: 0.7 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Only from the outside
    Entry sound reduction – Rw 37dB Rw+Ctr 32dB
    Fire resistance availability – EI30/EI60 certified
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes

    Technical specification
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber
    Child safety – Yes, as standard
    Escape route – No
    Ventilation – No
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – No

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 188mm – Max. 4488mm. 
    Height – Min. 188mm – Max. 4488mm. 
    Width + Height – Max. 6000mm.
    Sash weight – Max. 300kg. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-BL
  • KollektionsreihenNorDan
  • KollektionNTech Villa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglasung
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassTitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Schweden