Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeGuard - FG302 (EI30)
NorDan

HomeGuard - FG302 (EI30)

Google-Übersetzung,

NorDan HomeGuard (Feuerwiderstandsklasse EI30).

Elegant und funktional

Entdecken Sie eine moderne Interpretation eines klassischen Türdesigns. NorDan HG Außentüren bieten Ihnen mit einer großen Designauswahl das Beste, was moderne Türen zu bieten haben.

Die nach innen öffnende Außentür NorDan HG ist von jahrzehntelanger englischer und schottischer Bautradition inspiriert. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien und bewährter Komponenten sind die Türen der HG-Produktserie die ideale Wahl für jedes Zuhause, in dem Tradition und Funktionalität höchste Priorität haben.

Unsere Türen bieten weit mehr als nur eine schöne Oberfläche. Unter der Oberfläche verbergen sich clevere Details. Die Konstruktion zählt zu den sichersten und solidesten. Sie haben die Möglichkeit, zusätzliches Zubehör auszuwählen, um die Sicherheit zu erhöhen und Ihre Tür individuell zu gestalten.

Energieeffizient – ​​Eine einzigartige Konstruktion sorgt für niedrige U-Werte und Energieeinsparungen.

Elegantes Design – die Oberfläche mit Chen-Chen-Holzstruktur sorgt für ein natürliches Aussehen und Gefühl.

Zahlreiche Optionen – Türgriffe, Türspione, Farben und Briefkästen. Wählen Sie Ihre bevorzugten Optionen.

Sicher und robust – eine solide Barriere, die sowohl das Wetter als auch Einbrecher fernhält.


Spezifikation
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm
      • Door leaf thickness: 68 mm
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (68 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • Fire resistance class EI30 (SC1102-17)
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,2 W/m2K),
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door),
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-ED02DSI-P508
  • ProduktfamilieExternal doors
  • ProduktgruppeHomeGuard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGips
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003081
  • ETIM-NameExterior door (wood)
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 14 00
  • Format2014TitelWood Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
Irland
Lettland
Litauen
Polen
Vereinigtes Königreich