Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horisont - Nea
NorDan

Horisont - Nea

Google-Übersetzung,

  Außentür aus Kompaktlaminat mit druckimprägniertem Pfosten

Türen fürs Extreme

Die Kombination der besten Fenster von NorDan NTech mit jahrzehntelanger Erfahrung mit Außentüren hat zu einer von Grund auf neuen Türkonstruktion geführt. Hergestellt für den täglichen Gebrauch, vom Inland bis zur Küste. Wir haben uns hohen Anforderungen an Leistung und Haltbarkeit in rauem Klima gestellt, und das Endergebnis ist eine Tür, die sowohl wasserdicht als auch robust ist. Die Türen sind außerdem mit einem massiven, vakuumbehandelten Türpfosten ausgestattet.

Perfekt für Projekte

Diese Türen ergänzen die große Auswahl an Außentüren von NorDan. Die kompakte Schichtstoffoberfläche schützt eine robuste Innenseite und macht die Türen sowohl langlebig als auch kosteneffizient. Dank der großen Produktionskapazität eignet es sich noch besser für kleinere und größere Projekte, selbst in Gebieten mit schwierigen Wetterbedingungen.




Spezifikation
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm  
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (69 mm, 26 mm, 33 mm)
    • Standard door features:
      • Frame material is made of vacuum impregnated pinewood,
      • Threshold is made of heat treated book and aluminum,
      • Door leaf material is waterproof compact laminate,
      • Hinges NorDan standard door hinges 1237, white or silver gray
      • Lock case DORMA 9195 MP
      • Cylinder TrioVing 1296 SEC with internal button key
      • Weather strip, outside (Brush list)
      • Weather strip, inside (Silicone strip in color RAL7040 (Rexil no. 1352184-04)
    • Door specification:
      • Product standard (EN 14351:2006 + A1: 2010)
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-1/2) (0,8 - 1,0 W/m2K)
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door)
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door)
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Resistance to wind bad lest pressure (EN 12210) (Class E2400)
      • Resistance to wind bad Frame deflection (EN 12210) (Class C2400)
      • Watertightness (EN 12208) (Class 9A)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h))
      • Rain resistance (BS 6375-1 AE2400 (2400PA))
      • Burglar resistance (Higher level of anti-burglary protection)


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-ED02DSO-M010
  • ProduktfamilieExternal doors
  • ProduktgruppeHorizon
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
  • Klassifizierung08 14 00
  • Format2014TitelWood Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit