Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SoundGuard Double Sidehinged inward opening window w/sec. sash
NorDan

SoundGuard Double Sidehinged inward opening window w/sec. sash

Google-Übersetzung,

Einwärts öffnend, Dreh- oder Dreh-Kipp, 2+1 Holzfenster mit außenliegender Alu-Schale. Kann mit Fixed Light im selben Rahmen kombiniert werden.

Die perfekte Wahl
NorDan Kvillsfors ist die perfekte Wahl für Fenster und Balkontüren für den Projektmarkt. Kvillsfors wird in einer Vielzahl von Kombinationen angeboten, von dreifach verglasten Fenstern bis hin zu unseren 2+1-gekoppelten Fenstern, eine Option, die Platz für Sonnenschutzrollos zwischen den Verglasungseinheiten lässt. Brandschutzfenster und Schallschutzfenster sind einige der Spezialitäten in der Produktpalette von NorDan Kvillsfors.

Flexible Kombinationen
NorDan Kvillsfors ist eine führende Marke auf dem Projektmarkt. Es ist auch Teil eines der führenden Fenster- und Türenhersteller Skandinaviens. Wir bieten eine breite Palette von Produkten mit einer Reihe von Optionen an, wobei wir praktisch wartungsfreies Aluminium und nachhaltiges Holz als Hauptmaterialien verwenden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-KS-2
  • ProduktfamilieSoundGuard
  • ProduktgruppeSoundGuard (with secondary sash)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit