Unique ref.: | NORDAN-SD |
---|---|
Marke: | NorDan |
Produkt Familie: | NorDan |
Produkt Gruppe: | NTech |
Publishing Datum: | 2016-09-15 |
Versionsnummer: | 3 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
Installationsanleitung: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Technische Beschreibung: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/nordan/product/nordan-sd
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Norway |
Hergestellt in: | Norway |
BIMobject Kategorie: | Türen - Türen Komplettelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Code: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Beschreibung: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass-Nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®