Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Unique ref.: NORDAN-TB
Marke: NorDan
Produkt Familie: NorDan
Produkt Gruppe: NTech Villa
Publishing Datum: 2016-09-15
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Material 1: Wood
Material 2: Aluminium
Designed in: Norway
Hergestellt in: Poland

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
Uniclass 2015 Code: EF_25_30
Uniclass 2015 Beschreibung: Doors and windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass-Nummer: 23-17 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows