Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Front Single wall lamp

Unique ref.: Front_Single_Wall
Marke: Nordlux
Produkt Familie: Lighting
Produkt Gruppe: Wall
Höhe (mm): 156
Publishing Datum: 2019-09-11
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (6)

Front Single verfügt mit ihrer Akkuratesse über ein klares, schlichtes und wohlgeformtes Design, das sowohl die moderne als auch die klassische Architektur ergänzt. Front Single ist das Resultat der interessanten Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn eine Leuchte aus Aluminium gegossen wird, und der Wunsch des Designers, Sebastian Holmbäck, nach einer schönen, dezenten und ausgewogenen Außenbeleuchtung zu schaffen, in Erfüllung geht.


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Denmark
Hergestellt in: China
Gewicht (kg): 0.548

BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
IFC Klassifikation: Light Fixture
Uniclass 2015 Code: Pr_70_70_48_85
Uniclass 2015 Beschreibung: Surface luminaires
NBS Reference Code: 70-50-34
NBS Reference Beschreibung: General-Purpose Luminaires
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Name Wert
Height 156 mm
Lamp - Max Wattage 28 W
Lens Colour Frosted glass
Lens Material Glass
Voltage 230 V

BIMobject®