Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base cabinet for sink 100cm Line (2026100)
Norema

Base cabinet for sink 100cm Line (2026100)

Google-Übersetzung,
Türlinie Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 19 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Spezifikation
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer0172020100
  • ProduktfamilieLine
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)565
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Nettogewicht (kg)31.49
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen