Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
norema/products/ee2299f2-7517-4262-bda6-30894e70c45d
Startseite
Kategorien
Küche
Küchenschränke
Base cabinet 60cm Line (2436160)
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Norema
Folgen
Base cabinet 60cm Line (2436160)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Türlinie Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 19 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Download
Spezifikation
Spezifikation
Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
0172436160
Produktfamilie
Line
Produktgruppe
Base cabinet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-05-13
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
704
Breite (mm)
600
Tiefe (mm)
565
Links
Links
Produkt url
https://www.norema.no/
Installationinstruktionen
https://www.norema.no/
Video Anleitung
https://www.norema.no/
ProductCertification
https://www.norema.no/
Technische Beschreibung
https://www.norema.no/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
MDF
Sekundär Material
Spanplatte
Nettogewicht (kg)
34.12
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchenschränke
IFCClassification
Einrichtungselement
Klassifizierung
12 35 30.13
Format2014Titel
Kitchen Casework
OmniClassNummer
23-21 19 00
OmniClassTitel
Casework
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Norwegen
Ähnliche Produkte
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Download