Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall cabinet 80cm Line (5010080)
Norema

Wall cabinet 80cm Line (5010080)

Google-Übersetzung,
Türlinie Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 19 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Spezifikation
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer0175010080
  • ProduktfamilieLine
  • ProduktgruppeWall cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)864
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)330
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Nettogewicht (kg)30.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen