Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Output addressable module - M701
Archiviert

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM701
  • ProduktfamilieFire Products
  • ProduktgruppeAntincendio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)94
  • Breite (mm)93
  • Tiefe (mm)23
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationElektrogerät
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm systems surveying
  • Klassifizierung28 13 33.36
  • Format2014TitelAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • OmniClassNummer23-29 29 00
  • OmniClassTitelFire Detection Devices
  • CSIUniFormatIICodeD4090
  • CSIUniFormatIITitleOther Fire Protection Systems
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit