Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Google-Übersetzung,
Strukturierte, matte Metallic-Dekorbeschichtung für Innenräume, erhältlich als Silberbasis Swahili Opaco ist eine dekorative Beschichtung für Innenräume aus matten Metallic-Ladungen und ausgewählten Quarzaggregaten, die hochwertige visuelle Effekte erzeugen und ein einzigartiges Spiel von Licht und Schatten erzeugen. Swahili Opacore ist Ausdruck des Engagements von Novacolor für die ökologische Nachhaltigkeit. Um den "CO2-Fußabdruck" zu reduzieren, wird Swahili Opaco mit einem speziellen Bindemittel aus nachhaltiger Biomasse formuliert, das die fossilen Rohstoffe ersetzt. Möglich wird dies durch ein technisch-produktives System namens „Mass Balance Approach“ zertifiziertREDcert2.

Kontaktieren Sie Novacolor

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSwahili-Opaco
  • ProduktfamilieDecorative products
  • ProduktgruppeMetallics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationStruktur
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
  • Klassifizierung09 94 00
  • Format2014TitelDecorative Finishing
  • OmniClassNummer23-15 21 11 13
  • OmniClassTitelTextured Paints
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes