Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Google-Übersetzung,
Silikatbasierte, atmungsaktive Innenfarbe Puro_titanium & VOC Free ist eine matte Mineralfarbe auf Wasserbasis für den Innenbereich, formuliert mit Kaliumpolysilikat, geruchlos und ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd. Puro_titanium & VOC Free reduziert empfindlich die Formaldehydkonzentration in der Umgebung, wie nach dem spezifischen Gesetz ISO 16000-23 getestet. Puro_titanium & VOC Free repräsentiert den Ausdruck von Novacolor Green Approach. Um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, wird es mit einem speziellen Bindemittel formuliert. Basierend auf einem Massenbilanzansatz werden fossile Rohstoffe in der Produktion durch nachhaltige Biomasse ersetzt. Es enthält eine innovative Mischung aus mineralischen Füllstoffen, die das Abdecken ohne die Verwendung von Titandioxid garantieren. Aufgrund seiner innovativen Formulierung eignet sich Puro_titanium & VOC Free für die Anwendung auf jeder Art von Wänden oder synthetischen Farben. Die hohe Atmungsaktivität und der alkalische Charakter tragen dazu bei, das Substrat vor Schimmelbildung zu schützen.

Kontaktieren Sie Novacolor

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPuro-titanium-VOC-free
  • ProduktfamilieDecorative products
  • ProduktgruppeMinerals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationStruktur
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
  • Klassifizierung09 94 00
  • Format2014TitelDecorative Finishing
  • OmniClassNummer23-15 21 11 13
  • OmniClassTitelTextured Paints
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit