Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
novart/products/73ac0cc7-0a10-45f8-8b5e-3244f74205c9
Startseite
Kategorien
Küche
Küchenschränke
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Novart
Folgen
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Tür Arkitekt Plus Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 19 mm MDF. - Farbton NCS S 0500-N, wasserbasiert UV-härtend. - Nordisches Umweltzeichen Schwan.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
UPK100LZ969s
Produktfamilie
Painted door
Produktgruppe
Base cabinet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2023-05-31
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
704
Breite (mm)
1000
Tiefe (mm)
565
Links
Links
Produkt url
https://www.novart.fi/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
MDF
Sekundär Material
Spanplatte
Entwickelt in
Finnland
Hergestellt in
Finnland
Nettogewicht (kg)
59
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchenschränke
IFCClassification
Einrichtungselement
Klassifizierung
12 35 30.13
Format2014Titel
Kitchen Casework
OmniClassNummer
23-21 19 00
OmniClassTitel
Casework
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Finnland
Ähnliche Produkte
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download