Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

Google-Übersetzung,

RayClic-Verbindungsset

Das Raychem RayClic-Verbindungssystem ist ein einfaches, schnelles und zuverlässiges Verbindungsset, das für ausgewählte selbstregulierende Heizkabel der Serien Raychem XL-Trace, IceStop und HWAT entwickelt wurde. Heißluftpistolen oder das Abisolieren von Drähten sind nicht erforderlich, da die elektrische Verbindung mittels Schneidklemmtechnik hergestellt wird.

Spezifikation
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-rayclic-eu
  • ProduktfamilieRaychem Europe
  • ProduktgruppeHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • ETIM-CodeEC002063
  • ETIM-NameAccessories for heating cables
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical connection boxes
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit