Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oatey® Moda™ Gas Supply Box, 3/4" NPT Valve, Test Plug, Adapter, Locknut Kit Only
Oatey

Oatey® Moda™ Gas Supply Box, 3/4" NPT Valve, Test Plug, Adapter, Locknut Kit Only

Google-Übersetzung,

Die Oatey MODA™ Gasversorgungsbox wird in Gasversorgungssystemen für Wohn- oder Gewerbeanwendungen verwendet. Die Box ermöglicht die Montage direkt am Bolzen oder zwischen Bolzen mit Versorgungsleitung von oben oder unten. Ventile sind mit gelbem Griff, mit oder ohne Messingschaft und Kunststoffhalterungen für die Konfiguration zwischen Bolzen erhältlich. Der Auslass muss 1/2" oder 3/4" mit 1/4 Drehventil sein.

HAUPTMERKMALE

  • Die versenkte MODA-Gasbox bietet eine saubere fertige Installation für alle Anforderungen an Gasgeräte
  • Kann in privaten, gewerblichen und industriellen Direktanschlussanwendungen verwendet werden, einschließlich Gasherd, Wandheizung, Warmwasserbereiter, Garagenheizungsversorgung, Öfen, Waschmaschinen und Trockner
  • Passt zum bestehenden MODA Box System
Spezifikation
  • Material: Brass
    Valve Size: 0.75 in.
    Color: Brass
    Valve Body Material: Brass
    Product Line: MODA
    Brand: Oatey

Technische Spezifikation
  • Referenznummer37563-oatey-moda-gas-supply-box
  • ProduktfamilieSupply Boxes
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVerteilerelement
  • UNSPSCNameFluid and gas distribution
  • UNSPSCCode4014
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_20_34_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural gas supply systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit