Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC Freestanding Tub Drain - Stainless Steel
PVC Freestanding Tub Drain - Stainless Steel
    Oatey

    PVC Freestanding Tub Drain - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Der Oatey Universal Freestanding Tub Drain ist für freistehende Wannen sowie für Wannen in der Mitte und versetzte Wannen geeignet. Bei der Installation im Rohbau ist eine einfache Installation zwischen Siphon und Wanne möglich – ohne dass ein Zugang von unterhalb des Bodens erforderlich ist. Dieser Ablauf ist in ABS, PVC oder Gusseisen mit einem Flansch aus Kunststoff oder Edelstahl erhältlich und mit Messing- oder Schedule 40-Endstücken kompatibel. Die 1916 Collection ist ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio durchdacht gestalteter, außergewöhnlich konstruierter Badaccessoires, die sowohl die Form als auch die Funktion jedes Badeerlebnisses verbessern.

    UPC: 041193740212
    Teilenummer: FTD5135

    HAUPTMERKMALE

    • Kunststoff-PVC-Konstruktion mit Edelstahlflansch
    • Universalablauf für freistehende/inselförmige und versetzte Wannen
    • Kompatibel mit Messing- oder Schedule 40-Saitenhaltern
    • Einfache, schnelle Installation
    • Vereinfacht die Rohbaumontage zwischen Siphon und Wanne
    • Macht die „Stub-Out“-Methode überflüssig und macht den Zugang zum Abfluss von unterhalb des Bodens unnötig.
    • Dank der kompakten Größe passt der Abfluss in 8-Zoll-, 10-Zoll- und 12-Zoll-Balken.
    • Passt in eine 4-Zoll-Lochsägenöffnung, wodurch sich dieser Abfluss hervorragend für Umbauten eignet
    • Vorinstallierter, werkzeugloser Prüfstecker mit 1/4-Drehung ermöglicht die Prüfung von bis zu 40 Fuß Kopf
    • Die leicht zu greifende Schutzabdeckung verhindert, dass Fliesen über dem offenen Abfluss verlegt werden, und kann mit Kanalschlössern leicht entfernt werden.
    • Das Set beinhaltet: Freistehender Wannenablaufkörper, Schutzkappe, 1-1/2 Zoll x 2 Zoll Schedule 40 PVC/ABS-Adapter (NICHT im Lieferumfang von FTD357 enthalten), 1-1/2 Zoll x 8 Zoll Messing-Endstück mit Flansch, 1-1/2 Zoll x 8 Zoll Messing-Endstück mit Gewinde, Überwurfmutter, Überwurfscheibe, Prüfstopfen mit Vierteldrehung, Schedule 40 PVC/ABS-Endstückadapter, Ausschnittschablone und Schmiermittel.
    Spezifikation
    • Product Type:PVC Freestanding Tub Drains
      Material:PVC
      Weight:2.2112 LBS
      Brand:Oatey
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFTD5135-PVC-Freestanding-Tub-Drain-Stainless-Steel
    • ProduktfamilieFreestanding Tub Drains
    • ProduktgruppeFreestanding Tub Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 15 17 23
    • OmniClassTitelBathtub Drains
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING