QuickDrain QuickSlope Duschpaneele aus PET (Polyethylenterephthalat), die mit dem linearen QuickDrain-Abflusssystem kompatibel sind, reduzieren die Installationszeit und die Arbeitskosten durch ihre zwei Zoll große, vorgeneigte PET-Wanne, die das Schwimmen von Beton überflüssig macht. Als Teil der Verpflichtung von QuickDrain, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, werden die PET-Pfannen aus 100 % recycelten Plastikflaschen hergestellt.
Die QuickDrain SquareDrain Point Wanne ist eine befliesbare Duschwanne aus extrudiertem, starrem PET (Polyethylenterephthalat)-Kunststoffschaum. Es besteht zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff mit hoher Druckfestigkeit und bleibt dennoch leicht, nicht reaktiv, wirtschaftlich und bruchsicher. Kundenspezifische Größen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. QuickDrain ist mehr als ein Abfluss – es ist eine komplette Duschlösung.
HAUPTMERKMALE
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |