Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickDrain SquareDrain 4 in./5 in./6 in. Drain Body
Oatey

QuickDrain SquareDrain 4 in./5 in./6 in. Drain Body

Google-Übersetzung,

Das QuickDrain SquareDrain System ist mehr als ein Abfluss – es ist eine komplette Duschlösung. Square Drain ist ein Duschsystem mit erhöhtem Punktablauf, das sich durch sein Design, seine Benutzerfreundlichkeit und seine Vielseitigkeit von den anderen abhebt und Hausbesitzern, Designern und Installateuren hilft, ein Baderlebnis wie im Spa zu schaffen. Die SquareDrain-Abflusskörper bestehen aus Edelstahl 304 und sind in drei Standardgrößen erhältlich, was sie zur idealen Wahl für Wohn- und Gastronomiemärkte macht. Das SquareDrain Duschsystem kann in zwei Stunden installiert werden, was Zeit und Geld spart. Mit anpassbaren PET-QuickSlope-Paneelen, universeller Kompatibilität mit Flanschadaptern und mehreren wasserdichten Optionen macht Flexibilität im Design das System einsatzbereit.

Der aus Edelstahl 304 gefertigte QuickDrain SquareDrain-Ablaufkörper ist in drei Standardgrößen mit vertikalem Ablauf und Oberflächenoptionen erhältlich, die zu Ihrer dekorativen Ablaufabdeckung passen. SquareDrain ist ein Duschsystem mit erhöhtem Punktablauf, das sich durch sein Design, seine Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit von den anderen abhebt und Hausbesitzern, Designern und Installateuren hilft, ein Baderlebnis wie im Spa zu schaffen. QuickDrain ist mehr als ein Abfluss – es ist eine komplette Duschlösung.

HAUPTMERKMALE

  • QuickDrain SquareDrain quadratische Duschablaufkörper bestehen aus Edelstahl 304
  • Ideale Wahl für Wohn- und Gastronomiemärkte
  • Erhältlich in den Größen 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll mit vertikalem Ablauf und fünf Oberflächenoptionen
  • SquareDrain Punkt bietet die gleiche flexible Punktablauflösung für neue und nachgerüstete Anwendungen
  • Wasserdichtes Zubehör muss separat erworben werden. Zu den verfügbaren Optionen gehören topische Folienmembran-Kits und topische Flüssigimprägnierungs-Kits
  • Ein Standard-Ablaufauslass kann bis zu 12 GPM* mit der Grundfläche der Dusche verarbeiten. *Das tatsächliche Volumen wird durch die Sanitärleitungen und den P-Siphon begrenzt
Spezifikation
  • Brand: QuickDrain
    Size: 4 in., 5 in. and 6 in.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCPD-QuickDrain_SquareDrain_Drain_Body
  • ProduktfamilieShower System
  • ProduktgruppeSquare Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit