Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABS Freestanding Tub Drain
Oatey

ABS Freestanding Tub Drain

Google-Übersetzung,

Der Oatey Universal Freestanding Tub Drain ist für freistehende Wannen sowie für Wannen in der Mitte und versetzte Wannen geeignet. Bei der Installation im Rohbau ist eine einfache Installation zwischen Siphon und Wanne möglich – ohne dass ein Zugang von unterhalb des Bodens erforderlich ist. Dieser Ablauf ist in ABS, PVC oder Gusseisen mit einem Flansch aus Kunststoff oder Edelstahl erhältlich und mit Messing- oder Schedule 40-Endstücken kompatibel.

UPC: 041193740229
Teilenummer: FTD35P

HAUPTMERKMALE

  • Kunststoff-ABS-Konstruktion mit einteiligem Design
  • Universalablauf für freistehende/inselförmige und versetzte Wannen
  • Kompatibel mit Saitenhaltern aus Messing oder Schedule 40
  • Einfache, schnelle Installation
  • Vereinfacht die Rohbaumontage zwischen Siphon und Wanne
  • Macht die „Stub-Out“-Methode überflüssig und macht den Zugang zum Abfluss von unterhalb des Bodens unnötig.
  • Dank der kompakten Größe passt der Abfluss in 8-Zoll-, 10-Zoll- und 12-Zoll-Balken.
  • Passt in eine 4-Zoll-Lochsägenöffnung, wodurch sich dieser Abfluss hervorragend für Umbauten eignet
  • Vorinstallierter, werkzeugloser Prüfstecker mit 1/4-Drehung ermöglicht die Prüfung von bis zu 40 Fuß Kopf
  • Die leicht zu greifende Schutzabdeckung verhindert, dass Fliesen über dem offenen Abfluss verlegt werden, und kann mit Kanalschlössern leicht entfernt werden.
  • Das Set beinhaltet: Freistehender Wannenablaufkörper, Schutzkappe, 1-1/2 Zoll x 2 Zoll Schedule 40 PVC/ABS-Adapter (NICHT im Lieferumfang von FTD357 enthalten), 1-1/2 Zoll x 8 Zoll Messing-Endstück mit Flansch, 1-1/2 Zoll x 8 Zoll Messing-Endstück mit Gewinde, Überwurfmutter, Überwurfscheibe, Prüfstopfen mit Vierteldrehung, Schedule 40 PVC/ABS-Endstückadapter, Ausschnittschablone und Schmiermittel.
Spezifikation
  • Product Type:ABS Freestanding Tub Drains
    Material:ABS
    Weight:1.7582 LBS
    Brand:

    Oatey

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFTD35P-ABS-Freestanding-Tub-Drain
  • ProduktfamilieFreestanding Tub Drains
  • ProduktgruppeFreestanding Tub Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015130
  • ETIM-NameDrains
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 15 17 23
  • OmniClassTitelBathtub Drains
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit