Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oatey® Moda™ Condensate Funnel
Oatey

Oatey® Moda™ Condensate Funnel

Google-Übersetzung,

Das Moda-Versorgungskastensystem wurde entwickelt, um die Anforderungen von Sanitärinstallateuren für Waschmaschinen-, Eisbereiter-, Toiletten-, Toiletten-, Geschirrspüler- und SureVent®-Lufteinlassventilanwendungen zu erfüllen. Eine universelle Single-Box-Plattform bietet maximale Vielseitigkeit, einfache Installation und robuste Zuverlässigkeit. Das MODA Supply Box System ist die ultimative Lösung für Geschwindigkeit und Flexibilität.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Die Verwendung einer Single-Box-Plattform bietet Installateuren erheblichen Komfort. Eine universelle Frontplatte ist mit allen Kastentypen kompatibel. Alle Boxen können aneinander befestigt werden und an jeder MODA-Versorgungsbox können gängige Halterungen verwendet werden.
  • Einzigartige ineinandergreifende Flügelflansche ermöglichen On-Stud-, Straddle-Stud- und Three-Box-Installationen. Das fortschrittliche Schnappverschluss-Design ermöglicht eine ebenso einfache Montage und Demontage, für eine schnellere Installation und eine einfache Neupositionierung bei der Arbeit.
  • Separate Ventil- und Abflusskästen ermöglichen gepaarte oder geteilte Kästen zwischen Wänden oder Ständerfeldern, um Überschneidungen zwischen Zu- und Abfluss zu verhindern. Das Dual-Box-Design bietet ideale Optionen für gestapelte Waschmaschinen/Trockner und Waschräume mit begrenztem Platzangebot.
  • Der von Klempnern bevorzugte Prüfstopfen mit Vierteldrehung und Dichtung liegt jedem Abflusskasten bei. Das bedeutet, dass keine ausbrechbaren Teile in die Kanalisation fallen und kein Werkzeug erforderlich ist. Oatey® Exklusive Funktion.
  • Hält den härtesten Einsatzbedingungen auf der Baustelle stand und beim Lösungsmittelschweißen von PVC-Rohren ist kein Übergangszement erforderlich.
  • Durch die zweiteilige Ventilkonstruktion ist der Ventilaustausch einfach zu reparieren, ohne die Trockenbauwand zu beschädigen. Ventile ausgelegt für 150 PSI Luft und 250 PSI Wasser.
Spezifikation
  • Color:White
    Material:High Impact Polystyrene
    Weight:0.08 lb.
    Product Line:MODA

    UPC: 038753375366
    Part #: 37536

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroatey-moda-condensate-funnel
  • ProduktfamilieSupply Boxes
  • ProduktgruppeSupply Box Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit