Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente
Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente
Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente
Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente
Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente
Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente
    ODF Paris

    Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente

    4.8 von 5 Sternen4.8(40 Bewertungen)
    Endfertigung : Mattschwarz / Mattweiss / Supreme Gold / Timeless Rust (weitere auf Anfrage) 5 Heizstreben An/Aus Schalter mit LED Licht 220-240v/50Hz/210W Max Normen: CE-Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II Hochwertiges Aluminium Epoxid Farbbeschichtung Abmessungen (mm) : 540 x 75 x 745
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer752
    • ProduktfamilieHairdryers & Towelheaters
    • ProduktgruppeElectrical towel dryers - low consumption
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)745
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric heated towel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25 11
    • OmniClassTitelElectric Heated Towel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS