Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
King sofa semi-circle
Offecct
Archiviert

King sofa semi-circle

The sofa King is developed by Thomas Sandell. King creates an atmosphere of home environment rather than that of a restaurant, even though it was developed for Melker Andersson’s restaurant Kungskolmen in Stockholm. King has a sound absorbing quality which is an innovation – nothing like it exists on today’s market. Offecct is innovative and market leading in the field of designed acoustic wall panels, but integrating sound absorbing features into furniture is something completely new. Restaurants are sensitive to sound. King has a rather uncommon design for a restaurant environment, but the design is perfect for absorbing and reducing sound.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKing_Sofa_Radius_180_
  • ProduktfamilieSofa systems
  • ProduktgruppeKing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-01
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)2300
  • Tiefe (mm)1150
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit