Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Eine kompakte und ergonomisch gestaltete Kabine, die sich perfekt in jedes Arbeitsumfeld einfügt.

    Sie vereint Funktionalität mit Stil und bietet ausreichend Platz für alle Geräte. Die kratzfesten Paneele aus Eichenfurnier
    verleihen ihr einen eleganten Touch, während die Glasflächen auf beiden Seiten für reichlich Tageslicht und ein stilvolles Design sorgen.

    Das Interieur besteht aus schallabsorbierenden PET Paneelen sowie einem pflegeleichten, strapazierfähigen Teppichboden, was die Kabine besonders praktisch und funktional macht.

    Haven Focus verfügt über einen durchdacht integrierten, tiefen Tisch, der reichlich Arbeitsfläche bietet, um Geräte und Utensilien ordentlich zu organisieren.

    Spezifikation
    • Abmessungen & Gewicht

      Außenmaße:
      H: 2250 mm  B: 1280 mm  T: 1000 mm 

      Innenmaße:
      H: 2040 mm  B: 1206 mm  T: 938 mm 

      Gesamtgewicht: 298 kg 

      Schallschutz:
      Klasse B gemäß ISO 23351-1

      Beleuchtung:
      Duales LED-System mit einer Haupteinheit und zwei Lichtstreifen. 4000 K Farbtemperatur, bis zu 500 Lux auf der Tischoberfläche.

      Sensor:
      Hochempfindliche PIR-Sensortechnologie zur automatischen Aktivierung und Deaktivierung der Hauptbeleuchtung und Belüftung.

      Belüftung:
      Maximaler theoretischer Luftdurchsatz von 242 m³/h, bereitgestellt durch ein leises Doppellüftungssystem.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHaven-Focus-Pod
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Haven Focus Pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit