OFM 1048 Core Collection 48" Computertisch.
Dieser industrielle, moderne 48-Zoll-Computertisch aus der OFM Core Collection ist eine einfache Ergänzung für das Firmen- oder Heimbüro und verfügt über silberne Metallbeine mit einer lackierten Tischplatte /4" dicke Schreibtischplatte verfügt über einen MDF-Kern und ist mit PVC umwickelt, was eine langlebige und stilvolle Oberfläche für die Arbeit bietet. Verstellbare Gleiter an der Basis der Beine sorgen für eine einfache Nivellierung des Schreibtisches für jede Bodenoberfläche. Der Schreibtisch ist 48" lang, 24" tief und 29" hoch.
Der industrielle, moderne Computertisch hat einfache, elegante, silberfarbene, abgewinkelte Beine, die problemlos in eine Wohn- oder Büroumgebung passen.
Der strapazierfähige MDF-Tischplattenkern ist mit PVC umwickelt, um eine stilvolle und langlebige Oberfläche der Kirsche zu erzielen.
Abgerundete Tischkanten, 3/4" dicke Oberfläche und stark abgewinkelte Beine mischen sich filigran mit industriell für einen kantigen Look.
Mit einem Gewicht von weniger als 40 Pfund mag es wie ein leichter Schreibtisch erscheinen, aber es hält ein Gewicht von 200 Pfund.
Dieser Schreibtisch zeichnet sich durch einfache und schlanke Linien aus, was auch bedeutet, dass er einfach und schnell zusammenzubauen ist.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |