Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf

    Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf

    Google-Übersetzung,

    Outdoor-Pouf von ogo Furniture, bequem, mit angenehmer Textur.

    Machen Sie sich keine Sorgen, seien Sie glücklich, kombinieren Sie und lassen Sie den Raum in einem Farbwirbel aufplatzen. Diese Serie umfasst verschiedene Teile und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Seien Sie also kreativ und kombinieren Sie sie ganz nach Ihrer Fantasie.

    Entworfen von Nacho Timón

    Sie können unsere Produkte problemlos verwenden, um Ihr Projekt zu planen und gerenderte Bilder davon zu erstellen. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass die Produkte von OGO FURNITURE durch gewerbliches und geistiges Eigentum geschützt sind. Sie können keine Änderungen im 3D-Bereich vornehmen und müssen dies tun Anerkennung für die Marke. Wenn Sie Fragen oder eine Angebotsanfrage haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine E-Mail an design@ogofurniture.com schreiben könnten
    Beste grüße. Das OGO FURNITURE-Team.

    Spezifikation
    • Product family comprising two different sizes of Don Out : DO98 and DO110 , as well as the rest of the components of the family, Don Out Sofa and Table. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -DO98 ( 5 KG ) Width: 980 / 38,6" Depth: 980 / 38,6" Height: 300 / 12" -DO110 ( 6 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 350 / 14"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpouf-donout-ogo-furniture-outdoor
    • ProduktfamilieDon Out
    • ProduktgruppeOutdoor pouf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating