Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Google-Übersetzung,

    Outdoor-Pouf von ogo Furniture, bequem, mit angenehmer Textur.

    Ich mag es, ich liebe es, ich mag es, ich liebe es. Die Blütenblätter unserer BLUME können nicht entfernt werden, aber wenn sie es könnten, gäbe es keine andere mögliche Debatte. Nacho Timón hat erneut seine Magie entfaltet, indem er dieses einzigartige Stück geschaffen hat, das OGOs frische und charismatische Natur perfekt widerspiegelt. Sein Design lässt niemanden gleichgültig. FLOWER ist in vier Größen erhältlich und wurde aus Agora 3D-Stoff in verschiedenen Farben gefertigt, wodurch es perfekt für den Einsatz im Freien oder sogar im Wasser geeignet ist. Der Stempel – der abnehmbar ist und als Kissen verwendet werden kann – kann in einer anderen Farbe als der Rest des Stücks gewählt werden, was die Kombinationsmöglichkeiten in jedem Raum noch weiter erweitert.

    Entworfen von Nacho Timón

    Sie können unsere Produkte problemlos verwenden, um Ihr Projekt zu planen und gerenderte Bilder davon zu erstellen. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass die Produkte von OGO FURNITURE durch gewerbliches und geistiges Eigentum geschützt sind. Sie können keine Änderungen im 3D-Bereich vornehmen und müssen dies tun Anerkennung für die Marke. Wenn Sie Fragen oder eine Angebotsanfrage haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine E-Mail an design@ogofurniture.com schreiben könnten
    Beste grüße. Das OGO FURNITURE-Team.

    Spezifikation
    • Product family comprising four different sizes of Flower : FWS, FWL, FWXL; FWXXL. Both FWXL and FWXXL present the possibility of include a PISTILO accesory. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -FWS ( 1,8 KG ) Width: 720 / 28,3" Depth: 720 / 28,3" Height: 170 / 6,7" -FWL ( 3,1 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 250 / 9,8" -FWXL ( 5,2 KG ) Width: 1350 / 53,1" Depth: 1350 / 53,1" Height: 340 / 13,4" -FWXXL ( 8 KG ) Width: 1620 / 63,8" Depth: 1620 / 63,8" Height: 400 / 15,7"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpouf-flower-ogo-furniture-outdoor
    • ProduktfamilieFlower
    • ProduktgruppeOutdoor pouf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating