Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Google-Übersetzung,

    Outdoor-Pouf von ogo Furniture, erhältlich in einer großen Farbauswahl.

    Mit einem schlichten, aber originellen Design fügt sich dieses Stück überall ein und verleiht seiner Umgebung einen Hauch von Anmut. Außerdem ist es unglaublich vielseitig, da es je nach Bedarf auf viele verschiedene Arten platziert werden kann und außerdem zusammenklappbar ist!

    Entworfen von Nacho Timón

    Sie können unsere Produkte problemlos verwenden, um Ihr Projekt zu planen und gerenderte Bilder davon zu erstellen. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass die Produkte von OGO FURNITURE durch gewerbliches und geistiges Eigentum geschützt sind. Sie können keine Änderungen im 3D-Bereich vornehmen und müssen dies tun Anerkennung für die Marke. Wenn Sie Fragen oder eine Angebotsanfrage haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine E-Mail an design@ogofurniture.com schreiben könnten
    Beste grüße. Das OGO FURNITURE-Team.

    Spezifikation
    • Product family comprising the Llit Out with its two different positions, Folded and Deployed. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 76,8" Depth: 25,6" Height: 5,9"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpouf-llitout-ogo-furniture-outdoor
    • ProduktfamilieLlit Out
    • ProduktgruppeOutdoor pouf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)1950
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating