Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Google-Übersetzung,
    Outdoor-Kollektion von Ogo Furniture, Chaiselongue, erhältlich in zwei verschiedenen Größen und einer breiten Farbpalette, mit zusätzlichem Pouf und Tisch. DUNA ist hier, um zu bleiben und Ihre Räume in einen Ort zu verwandeln, an dem die Zeit langsamer vergeht. Die Anpassungsfähigkeit der sich ständig verändernden Dünen ist eine Inspiration für DUNA. Sie können sitzen oder sich zurücklehnen und sich zurücklehnen, um sich einen Moment der Ruhe zu gönnen. Entworfen vom OGO-Team
    Spezifikation
    • Product family composed of two different products, positions and their corresponding sizes: DSLM & DSLL and DTL & DPXL Outdoor chaise lounge, comfortable, pleasantly textured. Available in a wide range of colors, including a catalog image within the parameters of the family and the possibility of changing the color by means of the "Color Variant" parameter. Measures (mm/inches) : -DSML ( 15 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1200 / 47,24" Height: 800 / 31,50" -DSLL ( 18 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1600 / 62,99" Height: 800 / 31,50" -DTL ( 3 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 375 / 14,76" Height: 36 / 14,17" -DPXL ( 4 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 750 / 29,53" Height: 36 / 14,17"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpouf-seating-duna-ogo-furniture-outdoor
    • ProduktfamilieDuna
    • ProduktgruppeOutdoor chaiselounge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating

    Ähnliche Produkte