Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa

    Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa

    Google-Übersetzung,

    Outdoor-Sofa von OGO Furniture, erhältlich in zwei verschiedenen Größen und einer großen Auswahl an Farben.

    Sit Pool wurde speziell als Chaiselongue für den Außenbereich konzipiert, hat aber tatsächlich viel mehr Potenzial. Es hat sich auch in Innenräumen bewährt und folgt dem vielseitigen Stil von OGO. Seine Weichheit ist nur mit seinem attraktiven minimalistischen Design zu vergleichen.

    Entworfen von Nacho Timón

    Sie können unsere Produkte problemlos verwenden, um Ihr Projekt zu planen und gerenderte Bilder davon zu erstellen. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass die Produkte von OGO FURNITURE durch gewerbliches und geistiges Eigentum geschützt sind. Sie können keine Änderungen im 3D-Bereich vornehmen und müssen dies tun Anerkennung für die Marke. Wenn Sie Fragen oder eine Angebotsanfrage haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine E-Mail an design@ogofurniture.com schreiben könnten
    Beste grüße. Das OGO FURNITURE-Team.

    Spezifikation
    • Product family comprising both sizes of Sit Pool: SP01 and SP02, with their two different positions, Bent and Widespread. Exterior sofa, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -SPO1 ( 7,6 KG ) Width: 750 / 29,5" Depth: 800 / 31,5" Height: 850 / 33,5" -SP02 ( 15 KG ) Width: 1500 / 59" Depth: 800 / 31,5" Height: 850 / 33,5"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersofa-pouf-sitpool-ogo-furniture-outdoor
    • ProduktfamilieSit Pool
    • ProduktgruppeOutdoor sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating