Das Beam-Sofa ist ideal für Wartezimmer und Rezeptionen und bietet eine Vielzahl durchdachter Funktionen. Es kann als gerades, L-förmiges oder U-förmiges Sofa gebaut werden, wobei Tische zwischen den Sitzen, als Abschluss- oder Ecktische platziert werden können. Erhältlich mit extra Sitzhöhe, die vorteilhaft in ein und demselben Abschnitt oder als separates Sofa kombiniert werden kann, sowie mit drei verschiedenen Breiten der Sitzelemente, angepasst für Standard, XL und Erwachsene mit Kindern. Dank der Stützbeine kann das Sofa unendlich lang gebaut werden. Stahlteile sind standardmäßig in silberweißem und schwarzem Lack sowie optional mit RAL-Pulverbeschichtung erhältlich, um beispielsweise zur ausgewählten Polsterung zu passen.
Das Gewicht des Balkenmöbels sorgt dafür, dass es fest und stabil steht, ohne dass es am Boden verankert werden muss, was aber natürlich möglich ist, und die Länge der Hinterbeine verhindert, dass die Rückenlehne an der Wand reibt/schlägt. Durch den Abstand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne entsteht ein Schmutzspalt, der die Sitzfläche bei jedem Sitzen „selbstreinigt“ und losen Schmutz auf den Boden fallen lässt. Der großzügige Luftspalt zwischen den Sitzelementen lässt ausreichend Abstand zum Sitznachbarn und ermöglicht zudem eine nachträgliche Ergänzung mit Armlehnen, ohne das ganze Sofa umbauen zu müssen. Lehnen Sie sich zurück und spüren Sie den angenehmen Flex im Rücken.
Visierteiler können für vorhandene Sofas zur direkten Montage auf der Armlehnenoberseite oder bei Neubestellungen zur Montage auf dem Traversen, jeweils mit oder ohne Armlehnen auf jeder Seite, bestellt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |